chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 841-2.5M
Bestell-ID-Nr. U-03401
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 58,52
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 841-2.5M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.65
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
TPE
Artikel gesamt
€ 58,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren