chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Aktuator- und Sensorleitung / TPE Verbindungsleitung
BSM BKM 14-000-3/S101
Bestell-ID-Nr. U-03285
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 334,29
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM BKM 14-000-3/S101
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
14
Polzahl
14
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Artikel gesamt
€ 334,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren