chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S RJ45 841-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S RJ45 841-2M
Bestell-ID-Nr. U-02225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
4
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 47,96
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45 841-2M
Artikel gesamt
€ 47,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren