chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
WKV 4.41T-4/S529
Bestell-ID-Nr. U-01932
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKV 4.41T-4/S529
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 77,22
Artikel gesamt
€ 77,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren