chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKWM 19-19-1.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung Anschlussleitung
CKWM 19-19-1.5
Bestell-ID-Nr. U-01711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 161,26
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKWM 19-19-1.5
Artikel gesamt
€ 161,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren