chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV-FBY48BK-2.5M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2, 4-polig
WKCV-FBY48BK-2.5M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900161
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anschlusstechnik Signal
M12
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Breite
100
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
20
Länge
100
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV-FBY48BK-2.5M/5D
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 29,81
Artikel gesamt
€ 29,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren