chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
HT-WWAK3-20/S2430 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
HT-WWAK3-20/S2430
Bestell-ID-Nr. 8104903
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
3.8
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PTFE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PTFE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
HT-WWAK3-20/S2430
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 240,79
Artikel gesamt
€ 2.407,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren