chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
HT-WWAK4-10-HT-WWAS4/S2430
Bestell-ID-Nr. 8039962
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
3.8
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PTFE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PTFE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
HT-WWAK4-10-HT-WWAS4/S2430
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 150,59
Artikel gesamt
€ 1.505,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren