chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
HT-SSP4-10/S2430 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
HT-SSP4-10/S2430
Bestell-ID-Nr. 8039490
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
3.8
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PTFE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PTFE
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
HT-SSP4-10/S2430
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 124,74
Artikel gesamt
€ 124,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren