chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RS4.5T-2/S2503 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Verbindungsleitung RFID Economy Anschlussleitung
RS4.5T-2/S2503
Bestell-ID-Nr. 7030688
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
RFID
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 44,22
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RS4.5T-2/S2503
Artikel gesamt
€ 44,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren