chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSC-RKC5701-6M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-Kabelmantel, Thin
WSC-RKC5701-6M
Bestell-ID-Nr. 6936578
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Anthrazit
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 67,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSC-RKC5701-6M
Artikel gesamt
€ 67,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren