chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSV-RKCV5703-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) Verbindungsleitung
RSV-RKCV5703-10M
Bestell-ID-Nr. 6935942
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
10
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSV-RKCV5703-10M
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 60,50
Artikel gesamt
€ 60,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren