chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKCV4.5T-P7X3-10/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Anschlussleitung
RKCV4.5T-P7X3-10/TFW
Bestell-ID-Nr. 6935664
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV4.5T-P7X3-10/TFW
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 74,58
Artikel gesamt
€ 745,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren