chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW
Bestell-ID-Nr. 6935663
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Leitungsdurchmesser (mm)
4.4
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV4.4T-P7X2-10/TFW
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 53,57
Artikel gesamt
€ 535,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren