chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSH4.4-5/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC Anschlussleitung
WSH4.4-5/TFE
Bestell-ID-Nr. 6935500
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 20,68
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSH4.4-5/TFE
Artikel gesamt
€ 20,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren