chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) Verbindungsleitung
RSCV-RKCV5702-10M
Bestell-ID-Nr. 6935152
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 52,91
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCV-RKCV5702-10M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
10
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Artikel gesamt
€ 52,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren