chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Verbindungsleitung
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW
Bestell-ID-Nr. 6934989
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal,
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Breite
0
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Polzahl
4+PE
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 41,91
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW
Artikel gesamt
€ 41,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren