chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSCV8T-10/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Anschlussleitung
WSCV8T-10/TFW
Bestell-ID-Nr. 6934685
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal,
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
8
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 86,57
Artikel gesamt
€ 86,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSCV8T-10/TFW
Support kontaktieren