chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKH4.5-20/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE Anschlussleitung
RKH4.5-20/TFG
Bestell-ID-Nr. 6934510
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPE-O
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKH4.5-20/TFG
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 53,13
Artikel gesamt
€ 53,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren