chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC Verbindungsleitung
WKH4-10-RSH4/TFE
Bestell-ID-Nr. 6934472
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKH4-10-RSH4/TFE
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 36,52
Artikel gesamt
€ 36,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren