chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSH4-10/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE Anschlussleitung
WSH4-10/TFG
Bestell-ID-Nr. 6934401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE-O
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSH4-10/TFG
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 29,15
Artikel gesamt
€ 291,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren