chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSS-RJ45S-8414-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSS-RJ45S-8414-5M
Bestell-ID-Nr. 6934081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.22
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS-RJ45S-8414-5M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 56,21
Artikel gesamt
€ 56,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren