chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSSW-D900/T-WKSW451-1.5M/1.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
WSSW-D900/T-WKSW451-1.5M/1.5M
Bestell-ID-Nr. 6930869
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
B-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Polzahl
9
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gerade
Steckverbinder B
SUB-D
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker, Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSSW-D900/T-WKSW451-1.5M/1.5M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 198,88
Artikel gesamt
€ 198,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren