chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKSW451-39M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
RKSW451-39M
Bestell-ID-Nr. 6915932
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
39
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSW451-39M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
39
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 177,21
Artikel gesamt
€ 177,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren