chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
D9T451-0.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
D9T451-0.5M
Bestell-ID-Nr. 6915757
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gewinkelt
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
9
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Steckverbinder B
SUB-D
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
D9T451-0.5M
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 56,54
Artikel gesamt
€ 56,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren