chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSW-RKSW451-4M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
RKSW-RKSW451-4M
Bestell-ID-Nr. 6915657
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
60
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 69,19
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSW-RKSW451-4M
Artikel gesamt
€ 69,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren