chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Cable451-300M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
Cable451-300M
Bestell-ID-Nr. 6915605
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
2
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 1.051,60
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
Cable451-300M
Artikel gesamt
€ 1.051,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren