chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM52-1-RSM52 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR Verbindungsleitung
WKM52-1-RSM52
Bestell-ID-Nr. 6914156
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4+PE
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 66,88
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM52-1-RSM52
Artikel gesamt
€ 66,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren