chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
RSSW-D9-RKSW-451-2M-2M
Bestell-ID-Nr. 6914127
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Polzahl
9
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Steckverbinder B
SUB-D
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker, Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW-D9-RKSW-451-2M-2M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 125,29
Artikel gesamt
€ 125,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren