chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSD-FKSDD-4422-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD-FKSDD-4422-1M
Bestell-ID-Nr. 6639517
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD-FKSDD-4422-1M
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 47,74
Artikel gesamt
€ 47,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren