chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S-4422-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Anschlussleitung
RJ45S-4422-1M
Bestell-ID-Nr. 6639079
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 20,79
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S-4422-1M
Artikel gesamt
€ 20,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren