chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4M-100/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PKG4M-100/TXG
Bestell-ID-Nr. 6638505
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
100
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
100
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 190,96
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4M-100/TXG
Artikel gesamt
€ 190,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren