chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.5T-2/TXY3713 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
WKC4.5T-2/TXY3713
Bestell-ID-Nr. 6638457
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
AIDA, Schleppkettentauglich,
Codierung
A-codiert
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
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
2
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.5T-2/TXY3713
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 22,11
Artikel gesamt
€ 22,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren