chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS4M-4422-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
PSGS4M-4422-20M
Bestell-ID-Nr. 6638369
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 103,29
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS4M-4422-20M
Artikel gesamt
€ 103,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren