chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3M-3.5-RSC4T/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
PKW3M-3.5-RSC4T/TXY
Bestell-ID-Nr. 6638246
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.1
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
3.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 20,24
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-3.5-RSC4T/TXY
Artikel gesamt
€ 20,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren