chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKS4.4T-40/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
WKS4.4T-40/TXO
Bestell-ID-Nr. 6637807
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 143,66
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKS4.4T-40/TXO
Artikel gesamt
€ 143,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren