chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.4T-P7X3.2-5-RSC4.4T/TRL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Robotertaugliche Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
WKC4.4T-P7X3.2-5-RSC4.4T/TRL
Bestell-ID-Nr. 6637647
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
LED
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.4T-P7X3.2-5-RSC4.4T/TRL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 36,63
Artikel gesamt
€ 36,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren