chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3M-1.5/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PKW3M-1.5/TXG
Bestell-ID-Nr. 6637542
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
4.1
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 10,36
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-1.5/TXG
Artikel gesamt
€ 10,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren