chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AD-USBAK-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielles DC-Ladekabel M12 auf USB
AD-USBAK-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
Bestell-ID-Nr. 6637491
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.08
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, USB, gerade
Steckverbinder A
USB
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
AD-USBAK-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, USB, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 125,51
Artikel gesamt
€ 125,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren