chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Verbindungsleitung
RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TEY2501
Bestell-ID-Nr. 6637460
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
1.5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 34,87
Artikel gesamt
€ 34,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TEY2501
Support kontaktieren