chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
WSSD-RJ45S-4422-20M
Bestell-ID-Nr. 6637405
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSSD-RJ45S-4422-20M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
D-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 118,80
Artikel gesamt
€ 118,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren