chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKSDD-4422-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
FKSDD-4422-1M
Bestell-ID-Nr. 6637300
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
FKSDD-4422-1M
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 32,78
Artikel gesamt
€ 32,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren