chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-3-RSC4.401T/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4.4T-3-RSC4.401T/TXY
Bestell-ID-Nr. 6637077
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 22,77
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-3-RSC4.401T/TXY
Artikel gesamt
€ 22,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren