chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSC4.5T-25/TXL1075 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
RSC4.5T-25/TXL1075
Bestell-ID-Nr. 6636869
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC4.5T-25/TXL1075
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 96,25
Artikel gesamt
€ 96,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren