chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS4M-PSGS4M-4426-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
PSGS4M-PSGS4M-4426-1M
Bestell-ID-Nr. 6636658
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.9
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS4M-PSGS4M-4426-1M
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 27,06
Artikel gesamt
€ 27,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren