chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Verbindungsleitung
RKC4.5T-9-RSC4.5T/TEY2501
Bestell-ID-Nr. 6636150
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 69,52
Artikel gesamt
€ 69,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-9-RSC4.5T/TEY2501
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
9
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Support kontaktieren