chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4T-80/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
RKC4T-80/TXY
Bestell-ID-Nr. 6635997
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.1
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
80
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
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
€ 155,10
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4T-80/TXY
Artikel gesamt
€ 155,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren