chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-8/TEY2501 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Anschlussleitung
RKC4.5T-8/TEY2501
Bestell-ID-Nr. 6635975
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
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
8
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 54,56
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-8/TEY2501
Artikel gesamt
€ 54,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren