chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKS4.4T-11-WSS4.4T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
WKS4.4T-11-WSS4.4T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6635277
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
11
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
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
WKS4.4T-11-WSS4.4T/TXL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
11
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 62,26
Artikel gesamt
€ 62,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren