chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4S-1/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PKG4S-1/TXL
Bestell-ID-Nr. 6635035
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Ø 8 mm
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
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4S-1/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 8,84
Artikel gesamt
€ 8,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren